Pic. G

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-052, Брой пластини: 22

021H3223
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-22-3.0-HQ
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини22
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-052
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G1
Диапазон на размер на връзка Q2G1
Диапазон на размер на връзка Q35/8 in
Диапазон на размер на връзка Q41 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
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
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-052
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.01 Kilogram
Нето тегло6.86 Kilogram
Volume11.486 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424269692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm