Danfoss logo
Pic. B

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-014, Брой пластини: 18

021B8915

Макс. работно налягане [bar]: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини18
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBPHE B3-014
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1HB5/8
Диапазон на размер на връзка Q2HB5/8
Диапазон на размер на връзка Q33/8 in
Диапазон на размер на връзка Q41/2 in
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид50 pc
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psi]145 psi
Материал за спояванеNickel
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеEACUL
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
Тип на Q1 връзкаЩуцер за маркуч
Тип на връзка Q2Щуцер за маркуч
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-014
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.6 Kilogram
Нето тегло1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm