Pic. I

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-113B, Брой пластини: 40

021B8317

Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-40-3.0-H
Model no.113B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-113B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1R2
Диапазон на размер на връзка Q2R2
Диапазон на размер на връзка Q3R2
Диапазон на размер на връзка Q4R2
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеNull
ОдобрениеASEACKRAIAPEDRoHSUA
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q4R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-113B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло22.09 Kilogram
Нето тегло21.94 Kilogram
Volume40.986 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428638111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm