Pic. J

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-136, Брой пластини: 80

021B7943

Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-80-3.0-H
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Бележка за функцияNull
Брой пластини80
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-136
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1R2 1/2
Диапазон на размер на връзка Q2R2
Диапазон на размер на връзка Q3R2 1/2
Диапазон на размер на връзка Q4R2
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеNull
ОдобрениеASEACKRAIAPEDRoHSUA
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q4R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-136
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло37.05 Kilogram
Нето тегло36.9 Kilogram
Volume134.136 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424278380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm