Pic. L

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260B, Брой пластини: 158

021B7860

Макс. работно налягане [bar]: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини158
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-260B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H4
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H4
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]20.0 bar
Макс. работно налягане [psi]290 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаH4
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаH4
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаСвързване със спойка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаСвързване със спойка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-260B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло201 Kilogram
Нето тегло173.26 Kilogram
Volume375.584 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm