Pic. L

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260B, Брой пластини: 70

021B7859

Макс. работно налягане [bar]: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-70-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-260B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1F-FL-030
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3F-FL-030
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]20.0 bar
Макс. работно налягане [psi]290 psi
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
Тип на H2 връзкаФланец
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаФланец
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаФланец
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Фланец
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-260B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло94 Kilogram
Нето тегло87.9 Kilogram
Volume212.96 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424278656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm