Danfoss logo
Pic. H

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-095B, Брой пластини: 80

021B7266
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
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H
Model no.095B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини80
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-095B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G2
Диапазон на размер на връзка Q2G2
Диапазон на размер на връзка Q32 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q42 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеNull
ОдобрениеASCRNEACPEDRoHSUAUL
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
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-095B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло39.34 Kilogram
Нето тегло38.44 Kilogram
Volume113.963 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424279134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm