Pic. G

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-052, Брой пластини: 40

021B5014

Макс. работно налягане [bar]: 45, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини40
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-052
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G1
Диапазон на размер на връзка Q2G1
Диапазон на размер на връзка Q35/8 in
Диапазон на размер на връзка Q41 1/8 in
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Характеристика
Стойност
Модел но.052
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаG1
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-052
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.346 Kilogram
Нето тегло12.346 Kilogram
Volume14.569 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm