Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-027, Брой пластини: 60
021B1685
Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка
021B1685
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-60-3.0-L |
| Model no. | 027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Бележка за функция | Null |
| Брой пластини | 60 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | BPHE B3-027 |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | N1B |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | N1B |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | N1B |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | N1B |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | I |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 30.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Медна спойка |
| Материал на пластината | AISI 316L |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Оборудване | Null |
| Одобрение | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Размер на H1 връзка | Null |
| Размер на H2 връзка | Null |
| Размер на H3 връзка | Null |
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
| Тип на H1 връзка | Null |
| Тип на H2 връзка | Null |
| Тип на H3 връзка | Null |
| Тип на H4 връзка | Null |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | R Вътрешна резбова връзка |
| Тип на връзка Q2 | R Вътрешна резбова връзка |
| Тип на връзка Q3 | R Вътрешна резбова връзка |
| Тип на връзка Q4 | R Вътрешна резбова връзка |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | B3-027 |
| Функция | Multifunctional |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон на пластина | L |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.15 Kilogram |
| Нето тегло | 9 Kilogram |
| Volume | 13.671 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |