Електронен термостатен контрол, EETc 11
080N0012
Захранващо напрежение [V] AC: 120, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 150
080N0012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| UL одобрение | Yes |
| Брой клеми [бр.] | 4 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | EETc 11 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC | 120 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 150 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност на главно реле | 16(16) A |
| Наименование на продукта | Електронен термостатен контрол |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Ос | СЪС СТОП |
| Покритие | Печатна платка с покритие |
| Помощ. контакти, НО [pc] | 0 pc |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Размер на клема за многожилен кабел [mm] | 6,3 x 0,8 mm закопчалка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Темп. настройка | Knob |
| Темп. сензор тип | 080N0300 - 0303 |
| Тип кондензаторен сензор | 080N0307 - 0308 |
| тип на сензор за обезскрежаване | 080N0304 - 0306 |
| Функция | Refrigeration Controller |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.082 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.36 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |