Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Електронен термостатен контрол, EETc 12

080N0010

Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 150

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
UL одобрениеYes
Брой клеми [бр.]4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEETc 12
Група продуктиТерморегулатори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид150 pc
Характеристика
Стойност
Мощност на главно реле16(16) A
Наименование на продуктаЕлектронен термостатен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
ОсСЪС СТОП
ПокритиеПечатна платка с покритие
Помощ. контакти, НО [pc]0 pc
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Размер на клема за многожилен кабел [mm]6,3 x 0,8 mm закопчалка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Темп. настройкаKnob
Темп. сензор тип080N0300 - 0303
Тип кондензаторен сензор080N0307 - 0308
тип на сензор за обезскрежаване080N0304 - 0306
ФункцияRefrigeration Controller
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.083 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume0.341 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm