Електронен хладилен контрол, ERC 213
080G3460
Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 197 - 250, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30
080G3460
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| Material Description | ERC 213,Controller,RED LED,230V, I-Pack |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 3 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ERC 213 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 250 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 197 V |
| Зона на приложение | Стъклена врата за хладилна витрина |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Наименование на продукта | Електронен хладилен контрол |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECQCEACENECNSFcURus |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулатор | Промишлена хладилна техника |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 1 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 3 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 186 Gram |
| Нето тегло | 163 Gram |
| Volume | 0.176 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162509098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |