Електронен хладилен контрол, ERC 112D
080G3497
Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27
080G3497
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | ERC 112D RED LED, CFF. STM32 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 4 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ERC 112D |
| Група продукти | Терморегулатори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 27 pc |
| Наименование на продукта | Електронен хладилен контрол |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 1 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 4 pc |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.133 Kilogram |
| Нето тегло | 0.112 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |