ERC 112D - Front

Електронен хладилен контрол, ERC 112D

080G3490

Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionERC 112D Red LED, GDM STM32
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Аналогови входове (AI) [pc]4 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаERC 112D
Група продуктиТерморегулатори
Характеристика
Стойност
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид27 pc
Наименование на продуктаЕлектронен хладилен контрол
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]4 pc

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.135 Kilogram
Нето тегло0.134 Kilogram
Volume0.417 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162507797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm