ERC 101 stand alone controller

Електронен хладилен контрол, ERC 111A

080G3236

Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 54

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Division25
Material DescriptionERC 111A Blue LED, CFF, BUZ
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product nameERC111A
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаERC 111A
Група продуктиТерморегулатори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Зона на приложениеКом. хладилници/фризери
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I7(a)
Количество в опаковка от определен вид54 pc
Наименование на продуктаЕлектронен хладилен контрол
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]1 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.096 Kilogram
Нето тегло0.077 Kilogram
Volume0.393 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428471299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm