Електронен хладилен контрол, ERC 111A
080G3235
Цифрови входове (DI) [pc]: 1, Захранващо напрежение [V] AC: 100 - 240, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 54
Препоръчителна замяна: 080G3231
080G3235
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Material Description | ERC 111A Red LED, CFF, BUZ |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP dossier product name | ERC111A |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 2 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ERC 111A |
| Група продукти | Терморегулатори |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
| Зона на приложение | Ком. хладилници/фризери |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I7(a) |
| Количество в опаковка от определен вид | 54 pc |
| Наименование на продукта | Електронен хладилен контрол |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип регулатор | Промишлена хладилна техника |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 1 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 1 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.096 Kilogram |
| Нето тегло | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.383 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |