RDI 107A - Front

дисплей, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Division25
Material DescriptionRDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRDI 107A
Характеристика
Стойност
Група продуктиТерморегулатори
Захранващо напрежение [V] DC12 V
Зона на приложениеКом. хладилници/фризери
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I7(a)
Количество в опаковка от определен вид54 pc
Наименование на продуктадисплей
ОдобрениеCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулаторПромишлена хладилна техника
Цифрови входове (DI) [pc]1 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]1 pc

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.086 Kilogram
Нето тегло0.079 Kilogram
Volume0.383 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428470681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm