X-GATE - Gateway solution

Контролни разтвори

080G0342

Типово обозначение: ACCGTW

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionX-Gate
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
SCIP dossier product nameX-Gate
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаX-Gate
Група продуктиКонтролни разтвори
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеХладилна техникаAir Conditioning
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаX-Gate
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCE
По-нататъшна информация080G0343 RS485 ext. board
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникацияBACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP
Типово обозначениеACCGTW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.225 Kilogram
Нето тегло0.14 Kilogram
Volume0.996 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm