Системен мениджър, AK-SM 880A
080Z4048
Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Пълен запас, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър
080Z4048
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | AK-SM 880A Full No Lon |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier product name | AK-SM 8xxA Controller |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-SM 880A |
| Група продукти | Контролни разтвори |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | КитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
| Зона на приложение | Пълен запас |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Системен мениджър |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USC-TICKCEcURus |
| По-нататъшна информация | w. Display & touchscreen |
| Преден дисплей | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Тип регулатор | Системен мениджър |
| Функция | Събиране на данни, модул за наблюдение |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 2 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.397 Kilogram |
| Нето тегло | 1.725 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499047 |