Системен мениджър, AK-SM 820A
080Z4045
Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Магазин, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Препоръчителна замяна: 080Z4022
080Z4045
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | DEL AK-SM 820A Conv. No WiFi |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| UL одобрение | Yes |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-SM 820A |
| Група продукти | Контролни разтвори |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | КитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Зона на приложение | Магазин |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Системен мениджър |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USC-TICKCE |
| По-нататъшна информация | w. Display & touchscreen |
| Преден дисплей | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип комуникация | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Тип регулатор | Системен мениджър |
| Функция | Събиране на данни, модул за наблюдение |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 2 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.397 Kilogram |
| Нето тегло | 1.725 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499016 |