AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Системен мениджър, AK-SM 820A

080Z4025

Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Магазин, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Препоръчителна замяна: 080Z4022

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-SM 820A
Група продуктиКонтролни разтвори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаКитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеМагазин
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСистемен мениджър
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USC-TICKCE
По-нататъшна информацияw. Display & touchscreen
Преден дисплейДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тип комуникацияCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Тип регулаторСистемен мениджър
ФункцияСъбиране на данни, модул за наблюдение
Цифрови изходи (DO) [pc]2 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.4 Kilogram
Нето тегло1.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926