AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Системен мениджър, AK-SM 820A

080Z4024

Функция: Събиране на данни, модул за наблюдение, Зона на приложение: Магазин, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Тип регулатор: Системен мениджър

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionAK-SM 820A, Controller,System man.Conv.
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-SM 820A
Група продуктиКонтролни разтвори
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаКитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [мин]100 V
Зона на приложениеМагазин
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаСистемен мениджър
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USC-TICKCE
По-нататъшна информацияw. Display & touchscreen
Преден дисплейДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникацияCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Тип регулаторСистемен мениджър
ФункцияСъбиране на данни, модул за наблюдение
Цифрови изходи (DO) [pc]2 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.4 Kilogram
Нето тегло1.8 Kilogram
Volume11.246 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162496268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm