Модул за наблюдение, AK-LM 340A
080Z0177
Тип регулатор: Многоцелеви контролер, Зона на приложение: Наблюдение, Тип комуникация: IO разширение; LON RS485
080Z0177
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | AK-LM 340A Controller, Multipurpose |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 11 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-LM 340A |
| Група продукти | Контролни разтвори |
| Дисплей - опция | EKA 163BEKA 164B |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | КитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
| Зона на приложение | Наблюдение |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 8.0 VA |
| Наименование на продукта | Модул за наблюдение |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Преден дисплей | Но. |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | Отделни PI регулацииФункции за отделно управление |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип комуникация | IO разширениеLON RS485USB-B to PC |
| Тип регулатор | Многоцелеви контролер |
| Функция | Наблюдение с PI регулация |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 8 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.947 Kilogram |
| Нето тегло | 0.645 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428559225 |