AK-LM 350, AK-LM 340

Модул за наблюдение, AK-LM 350

080Z0176

Тип регулатор: Модул за наблюдение, Зона на приложение: Наблюдение с AK-PC 772,781,783, Тип комуникация: RS232; LON RS485
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AK-LM

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогови входове (AI) [pc]11 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-LM 350
Група продуктиКонтролни разтвори
Дисплей - опцияEKA 163BEKA 164B
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаКитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФинскиФренскиНемскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24 V
Зона на приложениеНаблюдение с AK-PC 772,781,783
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]8.0 VA
Наименование на продуктаМодул за наблюдение
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиИзчисляване на COPФункции за отделно управление
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияLON RS485RS232
Тип регулаторМодул за наблюдение
ФункцияМодул за наблюдение за COP
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.994 Kilogram
Нето тегло0.645 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381