MMILDS - Remote display

Контролен панел, MMILDS

080G0233

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 12, Тип комуникация: CANBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 25

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMMILDS Elect.Control Panel I/25
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dossier product nameMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Аналогови входове (AI) [pc]2 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]0 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMMILDS
Включен присъединителен комплектНо.
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC12 V
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Идентичен продукт080G0232
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Метод за монтиранеМонтаж на панел
Наименование на продуктаКонтролен панел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEGOST R
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]1.5 W
СиренаНО
Степен на защита Nema (~)3R
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникацияCANBUS
Тип на дисплеяLED
Типово обозначениеMMILDS
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]0 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]0 pc
Часовник в реално времеНо.
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.052 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.276 Liter
EAN/UPC5702423288632