Контролен панел, MMIGRS2
080G0298
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27
080G0298
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier product name | MMIGRS2 |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MMIGRS2 |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 12.00 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 27 pc |
| Метод за монтиране | Монтаж на панел |
| Наименование на продукта | Контролен панел |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECMIMGOST RUL |
| По-нататъшна информация | Непосредствено управление |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 1.5 W |
| Сирена | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип комуникация | CANBUS |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типово обозначение | MMIGRS2 |
| Функция | Програмируем контролер |
| Часовник в реално време | Но. |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.241 Kilogram |
| Нето тегло | 0.182 Kilogram |
| Volume | 1.442 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |