MMIGRS2 - Remote display

Контролен панел, MMIGRS2

080G0297

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel I/27
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dossier product nameMMIGRS2
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMMIGRS2
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Идентичен продукт080G0294
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид27 pc
Метод за монтиранеМонтаж на панел
Наименование на продуктаКонтролен панел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECMIMGOST RUL
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]1.5 W
СиренаДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникацияCANBUS
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеMMIGRS2
ФункцияПрограмируем контролер
Часовник в реално времеНо.
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.243 Kilogram
Нето тегло0.242 Kilogram
Volume1.422 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428848978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm