MMITXS
080G0302
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: RS485; ETHER; MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 1
080G0302
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP54 |
| Material Description | MMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MMITXS |
| Включен присъединителен комплект | Но. |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Метод за монтиране | Монтаж на панел |
| Наименование на продукта | Touch screen |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 3.7 W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип комуникация | ETHERMODBUSRS485 |
| Тип на дисплея | LCD |
| Функция | Програмируем контролер |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 526 Gram |
| Нето тегло | 500 Gram |
| Volume | 1.076 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477635 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |