F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Прогр. контролер, 20 релета, MCX20B2

080G0332

Захранващо напрежение [V] AC: 24 - 230, Тип комуникация: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]16 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]6 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMCX20B2
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]24 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]230.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]40.00 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 20 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUAUL Recognized
Присъединителен комплект код но.080G0182
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]15.0 W
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникация2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеMCX20B2
ФункцияProgrammable controllers
Цифрови входове (DI) [pc]22 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]20 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.079 Kilogram
Нето тегло0.675 Kilogram
Volume4.945 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm