Прогр. контролер, 15 релета, MCX152V
080G0285
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080G0285
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 14 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 6 pc |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MCX152V |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 15 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEGOST R |
| По-нататъшна информация | Захранване на резервна батерия |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0308 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 27.0 W |
| Сирена | НО |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип или име на батерията | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип комуникация | CANBUSETHERNETMODBUSRS485 |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типово обозначение | MCX152V |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 18 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 15 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.998 Kilogram |
| Нето тегло | 0.823 Kilogram |
| Volume | 4.776 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |