Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M2
193U8012
Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
193U8012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MCX08M2 |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 8 релета |
| Обслужваем | Генерични резервни части |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип или име на батерията | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип комуникация | CANBUSMODBUSRS485 |
| Тип на дисплея | LCD |
| Функция | Programmable controllers |
| Хладилни агенти | HCFC/HFC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.652 Kilogram |
| Нето тегло | 0.64 Kilogram |
| Volume | 2.559 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |