MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M2

080G0316

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 24

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 230V RS485 I/24
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]8 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]4 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMCX08M2
Включен присъединителен комплектНо.
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Идентичен продукт080G0035
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 8 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUL
Присъединителен комплект код но.080G0180
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]10.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUSMODBUSRS485
Тип на дисплеяWithout Display
Типово обозначениеMCX08M2
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.422 Kilogram
Нето тегло0.363 Kilogram
Volume2.208 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428946100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm