Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M2
080G0314
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: CANBUS; MODBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 24
080G0314
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | MCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 8 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 4 pc |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | MCX08M2 |
| Включен присъединителен комплект | Но. |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 8 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| По-нататъшна информация | D.O. 5 и 6 използват твърдо състояниеRelais |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0180 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 10.0 W |
| Сирена | Да |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип или име на батерията | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип комуникация | CANBUSMODBUS |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | MCX08M2 |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 8 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 8 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.416 Kilogram |
| Нето тегло | 0.408 Kilogram |
| Volume | 2.299 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |