MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M2

080G0310

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionMCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]8 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]4 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMCX08M2
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Характеристика
Стойност
Идентичен продукт080G0315
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 8 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUL
Присъединителен комплект код но.080G0180
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]10.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUSMODBUSRS485
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеMCX08M2
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.642 Kilogram
Нето тегло0.63 Kilogram
Volume2.758 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428945875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm