Прогр. контролер, 8 релета, MCX08M2
080G0293
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080G0293
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | MCX08M2 Controller 24V, RS485, S |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 8 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 4 pc |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MCX08M2 |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Идентичен продукт | 080G0303 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 8 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0180 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 10.0 W |
| Сирена | Да |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип или име на батерията | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип комуникация | CANBUSMODBUSRS485 |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | MCX08M2 |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 8 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 8 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.57 Kilogram |
| Нето тегло | 0.56 Kilogram |
| Volume | 2.799 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428910811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |