Прогр. контролер, 6 релета, MCX06D
080G0111
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080G0111
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD S |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 4 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 3 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MCX06D |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Идентичен продукт | 080G0166 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 6 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECMIMEACGOST RUL |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0179 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 6.0 W |
| Сирена | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | CANBUS |
| Тип на дисплея | LCD |
| Типово обозначение | MCX06D |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 8 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 6 pc |
| Часовник в реално време | Но. |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.334 Kilogram |
| Нето тегло | 0.246 Kilogram |
| Volume | 1.906 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |