MCX061V -Electronic control - With LCD display

Прогр. контролер, 6 релета, MCX061V

080G0255

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.001
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.001
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 ETH
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]7 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]3 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMCX061V
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 6 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEGOST RUL
По-нататъшна информацияЗахранване на резервна батерияПамет карта, етернет
Присъединителен комплект код но.080G0268
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]22.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUSETHERNETMODBUSRS485
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеMCX061V
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.57 Kilogram
Нето тегло0.447 Kilogram
Volume2.867 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428441315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm