Прогр. контролер, 6 релета, CSTFR1
080G0156
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: CANBUS; RS485; MODBUS, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 24
080G0156
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP40 |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dossier product name | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 16 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 6 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | CSTFR1 |
| Включен присъединителен комплект | Но. |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 230 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 110 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 6 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEGOST R |
| Присъединителен комплект код но. | 080G0185 |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 6.0 W |
| Сирена | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | CANBUSMODBUSRS485 |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | CSTFR14000070 |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 22 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 20 pc |
| Часовник в реално време | Но. |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.352 Kilogram |
| Нето тегло | 0.246 Kilogram |
| Volume | 2.326 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |