AS-XP05
080G6034
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 36
080G6034
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-XP05 Connector kit I/36 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | AS-XP05 |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Зона на приложение | Programmable controller |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 36 pc |
| Наименование на продукта | Connector |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | AS-XP05 Connector kit |
| Функция | CONNECTOR KIT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 49 Gram |
| Нето тегло | 41 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |