AS-XP10
080G6033
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 27
080G6033
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| SCIP dossier product name | 080G6033 |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | AS-XP10 |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Зона на приложение | Programmable controller |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| Количество в опаковка от определен вид | 27 pc |
| Наименование на продукта | Connector |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | AS-XP10 Connector kit |
| Функция | CONNECTOR KIT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 97 Gram |
| Нето тегло | 85 Gram |
| Volume | 7.448 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |