080G6019_as-ps20

Захранване, AS-PS20

080G6019

Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAS-PS20
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]60.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]24.00 V
Зона на приложениеProgrammable controller
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаЗахранване
ОбслужваемНо.
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCEEAC
Присъединителен комплект код но.080G6037
Разход на енергия [W]26.0 W
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на дисплеяWithout Display
Типово обозначениеAS-PS20 S
ФункцияPOWER SUPPLY
Часовник в реално времеНо.
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.238 Kilogram
Нето тегло0.159 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm