080G6012_as-xp05+

I/O модул, AS-XP05+

080G6012

Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Control of Stepper driver [pc]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]10 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]2 pc
Батерия, резервна [V] DC [Макс.]42 V
Батерия, резервна [V] DC [Мин.]18 V
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAS-XP05+
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Зона на приложениеProgrammable controller
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаI/O модул
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACRCMUAUL Recognized
Присъединителен комплект код но.080G6035
Разход на енергия [W]5.0 W
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на дисплеяWithout Display
Типово обозначениеAS-XP05+ S
ФункцияI/O module
Цифрови входове (DI) [pc]10 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]5 pc
Часовник в реално времеНо.

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.28 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm