Прогр. контролер, 6 релета
080G6008
Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Цифрови входове (DI) [pc]: 12, Аналогови входове (AI) [pc]: 10, Цифрови изходи (DO) [pc]: 6, Аналогови изходи (AO) [pc]: 3, Вид на опаковката: Единичен пакет
080G6008
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Lite SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-1 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 10 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 3 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AS-CX06 |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Програмируеми контролери |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 60.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 24.00 V |
| Зона на приложение | Programmable controller |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Прогр. контролер, 6 релета |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Присъединителен комплект код но. | 080G6032 |
| Разход на енергия [W] | 30.0 W |
| Сирена | НО |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип комуникация | 1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Тип на дисплея | Without Display |
| Типово обозначение | AS-CX06 Lite |
| Функция | Програмируем контролер |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 12 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 6 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.409 Kilogram |
| Нето тегло | 0.345 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703311 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |