AS-CX06 Pro

Прогр. контролер, 6 релета

080G6002

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: 2xRS485, Цифрови входове (DI) [pc]: 12, Аналогови входове (AI) [pc]: 10, Цифрови изходи (DO) [pc]: 6, Аналогови изходи (AO) [pc]: 3, Вид на опаковката: Единичен пакет

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionAS-CX06 Pro SinglePack
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]10 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]3 pc
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAS-CX06
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]60.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]24.00 V
Зона на приложениеProgrammable controller
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 6 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACRCMUAUL Recognized
Присъединителен комплект код но.080G6031
Разход на енергия [W]30.0 W
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникация2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Тип на дисплеяWithout Display
Типово обозначениеAS-CX06 Pro
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]12 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]6 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.443 Kilogram
Нето тегло0.38 Kilogram
Volume1.315 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162703250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm