EKE 3470P
080G5012
Захранващо напрежение [V] AC: 21 - 265, Тип комуникация: USB; CANBUS; ETHER, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8
080G5012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 10 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 6 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKE 3470P |
| Включен присъединителен комплект | Да |
| Група продукти | Electronic controllers |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 265 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 21 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 230.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 40.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Liquid level controller |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEUAUL Recognized |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Разход на енергия [W] | 15.0 W |
| Сирена | НО |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 22 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 15 pc |
| Часовник в реално време | Да |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.039 Kilogram |
| Нето тегло | 0.655 Kilogram |
| Volume | 4.426 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |