Контролер за ниво на течност, EKE 347
080G5000
Цифрови входове (DI) [pc]: 2, Аналогови входове (AI) [pc]: 5
080G5000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Material Description | EKE 347 Liquid level controller |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 5 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 1 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | EKE 347 |
| Група продукти | Електронен контролер на вентил |
| Дисплей - опция | MMIGRS2 |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | АрабскиКитайскиАнглийскиФренскиНемскиИталианскиПортугалскиРускиИспански |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 15.0 VA |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Контролер за ниво на течност |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| По-нататъшна информация | 3 SPDT релета, 1 безконтактно |
| Преден дисплей | Да |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | Комуникация по шиниВграден LCD дисплейПотребителски интерфейс с поддръжка на различни езициБърза настройкаОпция за отдалечен дисплейSPDT relays |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | CAN-openMODBUS RTU |
| Тип на сензора | Нивостат |
| типна изход на вентил | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 2 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 3 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.378 Kilogram |
| Нето тегло | 0.192 Kilogram |
| Volume | 1.871 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877077 |
| Proposition 65 | No significant risk |