I/O модул, AK-XM 103A
080Z0032
Функция: Аналогови входове и изходи, Тип регулатор: РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ, Аналогови входове (AI) [pc]: 4, Аналогови изходи (AO) [pc]: 4, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16
080Z0032
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | AK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dossier product name | AK-XM Control Comm Module-1 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 4 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 4 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AK-XM 103A |
| Група продукти | Модули за В/И и комуникация |
| Зона на приложение | Допълнителни входове и изходи |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 1.5 VA |
| Наименование на продукта | I/O модул |
| номинална мощност Диапазон N [IMP] | treceiver=32 ºF |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Преден дисплей | Но. |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип регулатор | РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ |
| Употребено за продукт | T 2TE 2 |
| Функция | Аналогови входове и изходи |
| Хладилни агенти | R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.362 Kilogram |
| Нето тегло | 0.2 Kilogram |
| Volume | 2.514 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423279852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |