AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O модул, AK-XM 107A

080Z0020

Функция: Цифрови входове, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 16

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-XM 107A
Група продуктиМодули за В/И и комуникация
Зона на приложениеБрояч на пулсации
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Наименование на продуктаI/O модул
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCELLC CDC TYSK
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип регулаторРАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ
ФункцияЦифрови входове
Цифрови входове (DI) [pc]8 pc

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.348 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Volume2.527 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm