080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O модул, AK-XM 204B

080Z0018

Функция: Цифрови изходи, Тип комуникация: AK2 LOCAL BUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionAK-XM 204B, Control, 8DO OVR,Euro conn.
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-XM 204B
Група продуктиМодули за В/И и комуникация
Зона на приложениеДопълнителни входове и изходи
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумирана мощност [VA]3.7 VA
Наименование на продуктаI/O модул
ОборудванеЕвро блокове
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCELLC CDC TYSKUR
По-нататъшна информацияс Табло за отменяне
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияAK2 LOCAL BUS
Тип регулаторРАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ
ФункцияЦифрови изходи
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.676 Kilogram
Нето тегло0.49 Kilogram
Volume2.309 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428089326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm