AK-CM 102

Комуникационен модул, AK-CM 102

080Z0064

Функция: Пакет контр. за IO разширение, Тип комуникация: RJ 45 към конектор, Зона на приложение: Допълнителни входове и изходи

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-CM 102
Група продуктиМодули за В/И и комуникация
Характеристика
Стойност
Зона на приложениеДопълнителни входове и изходи
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Наименование на продуктаКомуникационен модул
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияRJ 45 към конектор
Тип регулаторКомуникационен модул
ФункцияПакет контр. за IO разширение

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.39 Kilogram
Нето тегло0.173 Kilogram
Volume2.491 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm